Produkt RKCV8T-10/TFW
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6934670- M12-Kupplung, gerade, 8-polig
- Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl
- Mantelmaterial: PP-EPDM
- Mantelfarbe: weiß
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Hydrolysefest gemäß DIN EN 60068-2-78
- Silikon- und PVC-frei
- Halogenfrei gemäß DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
- Zulassungen: Ecolab, FDA
- RoHS- und REACH-konform
- Schutzart IP67, IP69K
- Leitungslänge: 10 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101370812 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 381 g |
Technische Daten
Anwendung | Lebensmittel (F&B), Signal |
Ausführung | Anschlussleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade |
Polzahl | 8 |
Griffkörper | Kunststoff, PP, Weiß |
Überwurfmutter/-schraube | Edelstahl, V4A |
Bemessungsspannung | 30 V |
Strombelastbarkeit | 2 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 5.2 mm |
Leitungslänge | 10.0 m |
Leitungsmantel | PP-EPDM, Weiß |
Anzahl der Leiter | 8 |
Schutzart | IP67, IP69K |
Datenblätter
deutsch | 234 KB |
englisch | 233 KB |
französisch | 234 KB |
spanisch | 234 KB |
tschechisch | 234 KB |
niederländisch | 234 KB |
rumänisch | 234 KB |
russisch | 239 KB |
polnisch | 235 KB |
chinesisch | 289 KB |
türkisch | 235 KB |
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Produktflyer
Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie | 3317 KB |
M12-Power-Produktfamilie | 1898 KB |
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |