Produkt TBEN-S2-4AO
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet
4 analoge Ausgänge, konfigurierbar als Spannung oder Strom
Bestellnummer: 6814028- PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave
- Integrierter Ethernet-Switch
- Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps
- 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung
- Galvanisch isolierte Spannungsgruppen
- Jeder Kanal frei wählbar für Spannung oder Strom
- Ausgangsbereiche:
- Spannung: 0 / 1-5V, +/-10V, 0 / 2-10V
- Strom: 0 / 4-20mA
- FLC/ARGEE programmierbar
Allgemeine Daten
EAN | 4047101310306 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369095000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 214 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Signalart | Analoger Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | M12 |
Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation, Field Logic Controller (ARGEE) |
Übertragungsrate Feldbus | 10/100 Mbit/s |
Anschlusstechnik Feldbus | 2 x M8, 4-polig |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP65/IP67/IP69K |
Zulassungen | ATEX Zone 2/22, cULus |
Datenblätter
deutsch | 244 KB |
englisch | 243 KB |
französisch | 246 KB |
spanisch | 247 KB |
tschechisch | 246 KB |
niederländisch | 245 KB |
rumänisch | 245 KB |
russisch | 261 KB |
polnisch | 248 KB |
türkisch | 248 KB |