Produkt STB16-4RC/1.5-BU
I/O-System excom
Set mit 16 Stk. 4-pol. Klemmenblock, Federzugklemmen blau
Bestellnummer: 9909623
Allgemeine Daten
EAN | 4047101271386 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- Dokumentation (Dezentrale Peripherie) [AGZ340004] |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 61 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Gerätetyp | Zubehör |
Schutzart | IP20 |