Produkt RSP56PKA-2/TXL
Versorgungsleitung - M12-Power
Anschlussleitung
Bestellnummer: 100038819- M12-Stecker, K-codiert, gerade, 5-polig (4+PE)
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: schwarz
- Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühlmittel, Schmierstoffe sowie Emulsionen
- Geeignet für den Einsatz in Schleppketten
- Vibrations- und stoßfest
- Flammwidrig
- Halogenfrei
- Konformität: CE, UKCA, RoHS
- Schutzart: IP65, IP67, IP68
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101595185 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs- |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 301 g |
Technische Daten
| Anwendung | Power |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, K-codiert |
| Polzahl | 4+PE |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Bemessungsspannung | 600 V |
| Strombelastbarkeit | 12 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 8 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | PUR, Schwarz |
| Anzahl der Leiter | 5 |
| Schutzart | IP65, IP67, IP68 |
| Besondere Eigenschaften | Schleppkettentauglich |
Datenblätter
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Produktflyer
Produktkatalog
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
PVC-Schildträger zur Kennzeichnung von Verbindungsleitungen (Serie TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser: min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm; Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung |
100048170 |
|
VH2-M12K-M5-2F5
h-Verteiler (Kleines h), M12-Power, K-codiert, 4-polig + PE |
100028585 |
|
VH3-M12K-M5-3F5
H-Verteiler (Großes H), M12-Power, K-codiert, 4-polig + PE |
100028590 |
|
VT2-M12K-M5-2F5
T-Verteiler, M12-Power, K-codiert, 4-polig + PE |
100029331 |
|
FW-ERKPM0514-PK-S-0813
Konfektionierbare Kupplung, M12-Power, K-codiert, gerade, 4-polig + PE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 13 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100008137 |