Produkt  K50L2RGB7Q

LED-Anzeige

Kennleuchte

Bestellnummer: 3802145

Altern. Bestellnummer : 802145

    • Rundum LED-Anzeige
    • einzeln ansteuerbar
    • Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
    • Schutzart IP67/IP69K
    • Bis zu sieben Farben in der Standard Einstellung gemäß Logiktabelle darstellbar (COL 1, COL 2, COL 3, Blinkfunktion)
    • Pro Editor konfigurierbar, bis zu 14 Farben darstellbar, unterschiedliche Leucht-Animationen, einstellbare I/O-Block Kompatibilität
    • Stecker M12X1
    • Betriebsspannung 18…30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488014872
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 140  g

Technische Daten

Funktion Spotleuchte
Lichtart RGB
Anzahl der Farben/Segmente 7
Dimmbar Nein
Kaskadierbar Nein
Ausgangsfunktion Schließer, potentialfrei
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP66/IP67/IP69

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625013
6625025
6625016
6625028

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben