Produkt excom-RMD1-BU
I/O-System excom
Widerstandsmodul zur Unterdrückung von Diagnosemeldungen
Bestellnummer: 100020744- Widerstandsmodul zur Unterdrückung der Diagnosemeldungen Kurzschluss, Drahtbruch, Unterlauf oder Überlauf
- einfaches elektrisches Betriebsmittel nach EN60079-14
- Verpackungseinheit: 4 Stück

Allgemeine Daten
EAN | 4047101527445 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85332100000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 4 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Gerätetyp | Zubehör |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP20 |