Produkt TCG20-RSC
Turck Cloud Solutions
Steckverbinder für eine serielle Schnittstelle
Bestellnummer: 100002937- Steckverbinder serielle Schnittstelle
- Leiterplattensteckverbinder im Raster 5.08 mm
- Polzahl: 8

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101471366 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 5 g |
Technische Daten
| Gerätetyp | Steckverbinder |
| Umgebungstemperatur | -50…+100 °C |
Anschlusszubehör
|
TCG20-CC
Ersatz Steckverbinder CAN Schnittstelle. |
100002936 |
|
TCG20-PSC
Ersatz Steckverbinder Spannungsversorgung. |
100002931 |
|
TCG20-Antenna-Short-UMTS
Antenne zur Montage am Gerät. |
100003125 |
|
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Antenne zur Klebemontage auf Glas oder Plastik. |
100003126 |
|
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Antenne zur Montage am Schaltschrank. |
100003127 |
|
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Antenne zur Wandmontage. |
100003128 |