Produkt TCG20-Antenna-Short-UMTS
Turck Cloud Solutions
Antenne zur Montage am Gerät
Bestellnummer: 100003125- Antenne für TCG20-Gateways
- Montage am Gerät
- UMTS-Antenne

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101475609 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85177100000 |
| Ursprungsland | SK |
| Gewicht | 11 g |
Technische Daten
| Gerätetyp | Antenne |
| Montage | am Gerät |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Anschlusszubehör
|
TCG20-CC
Ersatz Steckverbinder CAN Schnittstelle. |
100002936 |
|
TCG20-PSC
Ersatz Steckverbinder Spannungsversorgung. |
100002931 |
|
TCG20-Antenna-Short-UMTS
Antenne zur Montage am Gerät. |
100003125 |
|
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Antenne zur Klebemontage auf Glas oder Plastik. |
100003126 |
|
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Antenne zur Montage am Schaltschrank. |
100003127 |
|
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Antenne zur Wandmontage. |
100003128 |