Produkt  TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M

Turck Cloud Solutions

Antenne zur Wandmontage

Bestellnummer: 100003128
    • Antenne für TCG20-Gateways
    • Wandmontage
    • Kabellänge 3m
    • UMTS-Antenne
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101475630
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85177100000
Ursprungsland SK
Gewicht 174  g

Technische Daten

Gerätetyp Antenne
Montage Wandmontage
Schutzart IP67
Umgebungstemperatur -40…+85 °C

Anschlusszubehör

100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben