Produkt TCG20-PSC
Turck Cloud Solutions
Steckverbinder zur Spannungsversorgung
Bestellnummer: 100002931- Steckverbinder Spannungsvergung
- Polzahl: 3

Allgemeine Daten
EAN | 4047101471311 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 3 g |
Technische Daten
Gerätetyp | Steckverbinder |
Umgebungstemperatur | -50…+100 °C |
Anschlusszubehör
![]() |
TCG20-CC
Ersatz Steckverbinder CAN Schnittstelle. |
100002936 |
![]() |
TCG20-PSC
Ersatz Steckverbinder Spannungsversorgung. |
100002931 |
![]() |
TCG20-Antenna-Short-UMTS
Antenne zur Montage am Gerät. |
100003125 |
![]() |
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Antenne zur Klebemontage auf Glas oder Plastik. |
100003126 |
![]() |
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Antenne zur Montage am Schaltschrank. |
100003127 |
![]() |
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Antenne zur Wandmontage. |
100003128 |