Produkt BL20-E-10UL
BL20 Economy Modul
Potentialverteilermodul, 10-fach 24 VDC
Bestellnummer: 100001335- Unabhängig vom verwendeten Feldbus
- Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse
- Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen
- Schutzart IP20
- 10 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des 24 VDC Potential aus der Feldversorgung UL

Allgemeine Daten
EAN | 4047101451351 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 63 g |
Technische Daten
Anschlusstechnik Signal | Federzugklemme |
Gerätetyp | I/O-Modul |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP20 |