Produkt  EXCOM-RMD1-BK

I/O-System excom

Widerstandsmodul zur Unterdrückung von Diagnosemeldungen

Bestellnummer: 100020478
    • Widerstandsmodul zur Unterdrückung der Diagnosemeldungen Kurzschluss, Drahtbruch, Unterlauf oder Überlauf
    • Verpackungseinheit: 4 Stück
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101526998
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002]
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85332100000
Ursprungsland DE
Gewicht 4  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Gerätetyp Zubehör
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP20

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben