Produkt  TSS-3P-A-5/TXL

Superseal-Steckverbinder

Anschlussleitung

Bestellnummer: 100000489
    • Superseal-Stecker, gerade, 3-polig
    • Mantelmaterial: TPE-U (PUR)
    • Mantelfarbe: schwarz, ähnlich RAL 7021
    • Schleppkettentauglich
    • Flammwidrig
    • Halogenfrei gemäß DIN VDE 0472 Teil 815
    • RoHS-konform
    • Schutzart IP67 und IP69K
    • Leitungslänge: 5.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101438987
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland DE
Gewicht 215  g

Technische Daten

Anwendung Mobile Equipment
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Stecker, Superseal, gerade
Polzahl 3
Griffkörper Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz
Bemessungsspannung 24 V
Strombelastbarkeit 8 A
Leitungsdurchmesser Ø  5.3 mm
Leitungslänge 5.0 m
Leitungsmantel PUR, Schwarz
Anzahl der Leiter 3
Schutzart IP67, IP69K

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben