Produkt SC11-3G
I/O-System excom
Repeater
Bestellnummer: 100000548- Repeater für PROFIBUS-DP und Modbus RTU
- zum Anschluss von mehr als 32 PROFIBUS-DP Slaves in einem Profibus-Netz
- Segmentierung und Erweiterung von PROFIBUS‐DP und Modbus RTU ‐Netzewerken
Automatische Baudratenerkennung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101439724 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 665 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
Anschlusstechnik Signal | SUB-D |
Gerätetyp | Repeater |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC Ex, UKCA, CE |
Datenblätter
deutsch | 381 KB |
englisch | 379 KB |
französisch | 381 KB |
spanisch | 381 KB |
tschechisch | 382 KB |
niederländisch | 380 KB |
rumänisch | 380 KB |
russisch | 400 KB |
polnisch | 380 KB |
chinesisch | 429 KB |
türkisch | 380 KB |
Handbuch
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
excom I/O-System | 6467 KB |
Produktkatalog
Zulassung
Anschlusszubehör
![]() |
D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0
PROFIBUS Busanschlussstecker für RS485, Fast Connect, mit PG- Buchse, 35° Abgang |
6890943 |
![]() |
D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
PROFIBUS Busanschlussstecker für RS485, Fast Connect, ohne PG- Buchse, 35° Abgang |
6890942 |