Produkt  FOC11EX-2G

I/O-System excom

RS485-IS – LWL-Medienkonverter für Zone 1

Bestellnummer: 100000551
    • Medienkonverter für Profibus-DP, Modbus RTU und byteorientierte serielle Datentelegramme
    • Automatische Erkennung der Übertragungsrate
    • Übertragungslänge bis zu 2,5 km
    • Drahtbruchbrucherkennung
    • Eigensichere LWL-Schnittstelle
    • RS485-IS Schnittstelle
    • Montage in Zone 1 möglich
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101439755
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 668  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP
Anschlusstechnik Signal SUB-D
Gerätetyp LWL-Medienkonverter
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP20
Zulassungen ATEX, cFMus, cFM, IECEx, KOSHA, UKCA, CE

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben