Produkt  BI8-M18-AP6X-0.17-FSF4/S90

Induktiver Sensor

mit erhöhtem Schaltabstand

Bestellnummer: 100001993
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Messing verchromt
    • großer Erfassungsbereich
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Pigtail mit M12 x 1 Flanschstecker
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101455663
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland PL
Gewicht 63  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Bemessungsschaltabstand 8 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.50 kHz
Elektrischer Anschluss M12-Flanschanschluss, M12 x 1
Leitungslänge 0.170  m
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Sn +

Montagezubehör

6947214
6945102
6945004
6901320

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben