Produkt MW18
Montagezubehör
Befestigungswinkel
Bestellnummer: 6945004- Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren der Bauform M18 x1
- Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101246575 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 36 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagewinkel |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
| Baugrösse | 44.5 x 34.8 x 50.8 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 18 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, 1.4301 (AISI 304) |