Produkt QM-18
Montagezubehör
Schnellmontagehalterung
Bestellnummer: 6945102- Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
- Werkstoff: Messing verchromt
- Aussengenwinde M24 x 1,5

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101246629 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 74122000000 |
| Ursprungsland | HU |
| Gewicht | 93 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Schnellmontagehalterung |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
| Baugrösse | 34 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 18 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |