Produkt TBIL-S4-8DXP
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master
8 universelle digitale Kanäle, 4 M12 Ports
Bestellnummer: 100002596- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101465709 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 160 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | IO-Link |
| Signalart | Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang |
| Anschlusstechnik Signal | M12 |
| Gerätetyp | IO-Hub, I/O-Modul, Kompaktstation |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP65/IP67/IP69K |
| Zulassungen | cULus |
Anschlusszubehör - I/O
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig auf M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625604 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625640 |
|
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625612 |
|
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625644 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-fach-Verteilersysteme - Y-Verteiler mit Leitung, M12-Stecker, gerade, 4-polig - 2 x M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 1 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
6628112 |
|
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 3-polig; M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625636 |
|
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Aktuator- und Sensorleitung, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, M12-Stecker, gerade, 4-polig, IP68, IP69K, Leitungslänge: 2 m, Kabelmantel PVC, grau |
U2445 |
|
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Aktuator- und Sensorleitung, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, M12 Stecker, gerade, 5-polig, IP68, IP69K, Leitungslänge: 2 m, Kabelmantel PVC, grau |
U2187-1 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig auf M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625604 |