Produkt TBEC-LL-4RFID-8DXP
Kompaktes RFID-Modul für EtherCAT
4 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A
Bestellnummer: 100002925- EtherCAT-Device gemäß Modular Device Profile
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- M12 L-kodierter Steckverbinder zur Spannungsversorgung
- ATEX Zone 2/22
- CCC-Ex
- Bis zu 128 Byte Nutzdaten pro Schreib-/Lesezyklus je Kanal sowie Nutzung von Fragmenten mit jeweils 16 Kilobyte FIFO-Speicher
- Daten-Interface zur komfortablen Nutzung der RFID-Funktionalität
- Continuous HF-Busmodus mit bis zu 32 HF-Schreib-Lese-Köpfen pro Kanal
- 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID
- 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101471250 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 572 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | EtherCAT |
| Signalart | RFID, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang |
| Anschlusstechnik Signal | M12 |
| Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation |
| Anschlusstechnik Feldbus | 2 x M12, 4-polig, D-codiert |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP65/IP67/IP69K |
| Zulassungen | ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Datenblätter
| deutsch | 495 KB |
| englisch | 494 KB |
| französisch | 497 KB |
| spanisch | 496 KB |
| tschechisch | 496 KB |
| niederländisch | 496 KB |
| rumänisch | 496 KB |
| russisch | 374 KB |
| polnisch | 496 KB |
| chinesisch | 571 KB |
| türkisch | 495 KB |
Firmware
Funktionsbaustein/Bibliothek
| Funktionsbaustein RFID Universelles Daten-Interface für CODESYS V3 | 1145 KB |
| Funktionsbaustein RFID Universelles Daten-Interface für TwinCAT V3 | 101 KB |
Handbuch
| TBEC-LL-4RFID-8DXP Handbuch | 8531 KB |
| Beschreibung Busmodus | 639 KB |
| Kalkulationshilfe für den HF Bus-Modus | 100 KB |
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Vertriebsdokument
Zulassung
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
|
RKP56PLB-2/TXG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
100006303 |
|
RKP56PLA-2/TXG | 100038706 |
|
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; M12-Stecker, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
100003327 |
|
RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; M12-Stecker, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
100038722 |
Anschlusszubehör - I/O
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-fach-Verteilersysteme - Y-Verteiler mit Leitung, M12-Stecker, gerade, 4-polig - 2 x M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 1 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
6628112 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625640 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635538 |
Anschlusszubehör - Technologie
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
BLident-Leitung, M12-Kupplung, gerade auf M12-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, gelb |
6699200 |
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
BLident-Leitung, M12-Kupplung, gerade auf M12-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
7030331 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich, M12-Stecker, gerade auf M12-Kupplung, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PPEDEM, weiß, Überwurfmutter aus Edelstahl |
6633193 |