Produkt  NI5DS-EG30F-AP6X-H1141

Induktiver Sensor

mit Edelstahl Front

Bestellnummer: 100003205
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Edelstahl, 1.4305
    • Für Doppelblecherkennung
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101477009
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CH
Gewicht 142  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Bemessungsschaltabstand 5 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.010 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4305 (AISI 303)
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Ganzmetall-Sensor, druckfest

Montagezubehör

6945005
6901319

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben