Produkt  RKH4-30-PSGH3M/TFE

Food & Beverage hygienic / PVC

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 100013376
    • M12-Kupplung, gerade, 4-polig
    • Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl
    • M8-Stecker, gerade, 3-polig
    • Mantelmaterial: PVC
    • Mantelfarbe: grau RAL 7040
    • Säure- und laugenbeständig
    • Öl- und chemikalienbeständig
    • Flammwidrig gemäß DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2
    • Zulassungen: Gost, Ecolab
    • RoHS- und REACH-konform
    • Schutzart IP67, IP69K
    • Leitungslänge: 30 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101515176
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland DE
Gewicht 747  g

Technische Daten

Anwendung Lebensmittel (F&B), Signal
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade
Polzahl 3
Griffkörper Kunststoff, PP, Grau
Überwurfmutter/-schraube Edelstahl, V4A
Steckverbinder B Stecker, M8x1, gerade
Polzahl 3
Griffkörper Kunststoff, PP, Grau
Überwurfmutter/-schraube Edelstahl, V4A
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  4.2 mm
Leitungslänge 30.0 m
Leitungsmantel PVC, Grau
Anzahl der Leiter 3
Schutzart IP65, IP67, IP68, IP69

Montagezubehör

6936170

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben