Produkt TN-R42TC-EX
Schreib-Lese-Kopf HF
für explosionsgefährdete Bereiche
Bestellnummer: 100020166- Glattrohr
- Ex-e-Anschlussklemmenraum mit Zugfedern
- Gehäuse aus Edelstahl V2A
- Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer
- dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur
- Kunststoff-Frontkappe (aktive Fläche) muss metallfrei sein (nichtbündiger Einbau)
- Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
- Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
- ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
- ATEX Kategorie II 2 D, Ex Zone 21

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101526417 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 573 g |
Technische Daten
| Technologie | HF RFID |
| Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Bauform | Glattrohr |
| Baugrösse | Ø 42 mm |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface |
| Umgebungstemperatur | -20…+40 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | ATEX II 2 G, ATEX II 2 D |
Datenblätter
| deutsch | 1897 KB |
| englisch | 1897 KB |
| französisch | 1898 KB |
| tschechisch | 1898 KB |
| niederländisch | 1897 KB |
| rumänisch | 1898 KB |
| russisch | 1904 KB |
| polnisch | 1899 KB |
| chinesisch | 1988 KB |
| türkisch | 1898 KB |
ATEX-Zulassung
CAD-Datei
Firmware
Herstellererklärung
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Anschlusszubehör
|
CABLE-BLIDENT-2M/S2500
BLident-Leitung Standard-Ausführung, 4-adrig, geschirmt, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, gelb |
100019079 |
|
RS4.5T-2/S2500
BLident-Leitung, M12-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, gelb |
100028733 |