Produkt RS4.5T-2/S2500
RFID-Leitung Standard-Ausführung
Anschlussleitung
Bestellnummer: 100028733- 4‐adrig, AWG 24 / AWG 22
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: gelb
- Halogenfrei, LABS‐frei
- Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht
- Manteldurchmesser: 6.9 mm
- schleppkettentauglich, ölbeständig, hochflexibel
- Leitung UL Style 20549
- Ende offen
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101541601 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 134 g |
Technische Daten
| Anwendung | RFID |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, A-codiert |
| Polzahl | 5 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Bemessungsspannung | 30 V |
| Leitungsdurchmesser | Ø 6.9 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | PUR, Gelb |
| Anzahl der Leiter | 2 |
| Schutzart | IP67 |