Produkt CABLE-BLIDENT-2M/S2500
RFID-Leitung Standard-Ausführung
Bestellnummer: 100019079- 4‐adrig, AWG 24 / AWG 22
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: gelb
- Halogenfrei, LABS‐frei
- Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht
- Manteldurchmesser: 6.9 mm
- schleppkettentauglich, ölbeständig, hochflexibel
- Leitung UL Style 20549
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101524819 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 128 g |
Technische Daten
| Anwendung | RFID |
| Anzahl der Leiter | 4 |
| Aderquerschnitt | 0.25 mm² |
| Leitungsdurchmesser | Ø 6.9 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | PUR, Gelb |
| Schirmung | ja |