Produkt EXCOM-RMD1-BK
I/O-System excom
Widerstandsmodul zur Unterdrückung von Diagnosemeldungen
Bestellnummer: 100020478- Widerstandsmodul zur Unterdrückung der Diagnosemeldungen Kurzschluss, Drahtbruch, Unterlauf oder Überlauf
- Verpackungseinheit: 4 Stück

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101526998 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85332100000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 4 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Gerätetyp | Zubehör |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |