Produkt VH2-M12S-M4-2F4
Leistungsverteiler
Kleiner h-Verteiler
Bestellnummer: 100028588- M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
- 3-polig + PE, S-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101540949 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 102 g |
Technische Daten
| Anwendung | Power |
| Ausführung | h-Verteiler (kleines h) |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, S-codiert |
| Steckverbinder B | Kupplung, M12x1, S-codiert |
| Bemessungsspannung | 600 V |
| Zulassungen | cULus |
Anschlusszubehör
|
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW13), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936171 |
|
RKP46PSB-2-RSP46PSB/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig+PE, S-codiert; M12-Stecker, gerade, 3-polig+PE, S-codiert; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
100004420 |
|
FW-ERKPM0414-PS-S-0810
Konfektionierbare Kupplung, M12-Power, S-codiert, gerade, 3-polig + PE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 10 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100026332 |
|
FW-ERKPM0414-PS-S-0608 | 100044183 |
|
FW-ERSPM0414-PS-S-0810
Konfektionierbarer Stecker, M12-Power, S-codiert, gerade, 3-polig + PE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 10 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100026333 |
|
FW-ERSPM0414-PS-S-0608
Konfektionierbarer Stecker, M12-Power, S-codiert, gerade, 3-polig + PE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 10 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100044190 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
|
RKP46PSA-2-RSP46PSA/TXL | 100038847 |