Produkt  TI401EX

I/O-System excom

4-Kanal-Temperatureingangsmodul

Bestellnummer: 100028780
    • Eingangsmodul zum Anschluss von Temperaturfühlern, Thermoelemente, Kleinstspannungen und Widerstandselementen
    • allseitige galvanische Trennung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101541823
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250303 -/- Analoges I/O Modul
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389099990
Ursprungsland DE
Gewicht 130  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signalart Analoger Eingang, Eigensicher
Anschlusstechnik Signal Schraubklemme, Federzugklemme
Gerätetyp I/O-Modul
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP20
Zulassungen ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC Ex, UKCA, CE

Montagezubehör

6884209

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben