Produkt VS-M12-PWR
Verschlusskappe M12
Bestellnummer: 100034822- Verschlussstopfen für M12x1‐Kupplungen
- Für: M12A, M12B, M12D, M12K, M12L, M12S, M12T, M12X
- Material: PA, schwarz
- Schutzklasse: IP67 (montiert)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101587333 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 1 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Schutzkappe |
Datenblätter
| deutsch | 720 KB |
| englisch | 965 KB |
| französisch | 966 KB |
| spanisch | 965 KB |
| tschechisch | 966 KB |
| niederländisch | 965 KB |
| rumänisch | 966 KB |
| polnisch | 966 KB |
| chinesisch | 980 KB |
| türkisch | 966 KB |