Produkt  FW-EWKPM0414-PS-S-0810

Konfektionierbarer Steckverbinder

M12-Power

Kupplung M12 × 1, gewinkelt

Bestellnummer: 100036620
    • S-Codierung
    • Metallüberwurfmutter
    • Schraub-Klemmanschluss
    • 4-polig (3+PE)
    • Leitungsdurchlass: 8,0 … 10,0 mm
    • Klemmvermögen:
      • max. 1,5 mm² oder 16 AWG (mit Aderendhülse)
      • max. 2,5 mm² oder 14 AWG (ohne Aderendhülse)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101590968
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 31  g

Technische Daten

Anwendung Power
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gewinkelt, S-codiert
Polzahl 3+PE
Anschlussart Schraub-/Klemmanschluss
Gehäusematerial Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung 8…10 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.75…2.5 mm²
Bemessungsspannung 630 V
Strombelastbarkeit 12 A

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben