Produkt RKP46PSA-0.5-RSP46PSA/TXL
Versorgungsleitung - M12-Power
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 100038842- M12- Kupplung, S-codiert, gerade, 4-polig (3+PE)
- M12-Stecker, S-codiert, gerade, 4-polig (3+PE)
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: schwarz
- Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühlmittel, Schmierstoffe sowie Emulsionen
- Geeignet für den Einsatz in Schleppketten
- Vibrations- und stoßfest
- Flammwidrig
- Halogenfrei
- Konformität: CE, UKCA, RoHS
- Schutzart: IP65, IP67, IP68
- Leitungslänge: 0.5 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101595413 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs- |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 90 g |
Technische Daten
Anwendung | Power |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, S-codiert |
Polzahl | 3+PE |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade, S-codiert |
Polzahl | 3+PE |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Bemessungsspannung | 600 V |
Strombelastbarkeit | 12 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 7.2 mm |
Leitungslänge | 0.50 m |
Leitungsmantel | PUR, Schwarz |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP65, IP67, IP68 |
Besondere Eigenschaften | Schleppkettentauglich |
Datenblätter
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Produktflyer
Produktkatalog
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
PVC-Schildträger zur Kennzeichnung von Verbindungsleitungen (Serie TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser: min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm; Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung |
100048170 |
![]() |
VH2-M12S-M4-2F4
h-Verteiler (Kleines h), M12-Power, S-codiert, 3-polig + PE |
100028588 |
![]() |
VH3-M12S-M4-3F4
H-Verteiler (Großes H), M12-Power, S-codiert, 3-polig + PE |
100028592 |
![]() |
VT2-M12S-M4-2F4
T-Verteiler, M12-Power, S-codiert, 3-polig + PE |
100028580 |