Produkt  TBEN-LL-4FDI-4FDX

Kompaktes sicheres Ethernet I/O-Modul

sichere digitale Ein- und Ausgänge

M12 L-codierter Spannungsanschlusstes

Bestellnummer: 100039886
  • Kompaktes Multiprotokoll Block-I/O-Modul
  • Safe-Link Kommunikation zur Anbindung von bis zu 31 weiteren sicheren I/O Block Modulen
  • M12 L codierte 5 polige Spannungsversorgung
  • 4 sichere digitale Eingänge
  • 4 sichere digitale universelle Ein- oder Ausgänge
  • Integrierter Ethernet Switch ermöglicht Linientopologie
  • 2x M12, 4-pol. D-kodiert, Ethernet Feldbusverbindung
  • M12 L-codierter 5-poliger Steckverbinder zur Spannungsversorgung
  • Max. 2A pro Ausgang
  • Glasfaserverstärktes Gehäuse
  • Schock- und Schwingungsgeprüft
  • Vollvergossene Modulelektronik
  • Schutzart IP65/IP67/IP69K
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101599329
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 630  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Signalart Fehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp I/O-Modul, Kompaktstation
Übertragungsrate Feldbus 10/100 Mbit/s
Anschlusstechnik Feldbus 2 x M12, 4-polig, D-codiert
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Zulassungen ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montagezubehör

100014865

Anschlusszubehör

100034822

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben