Produkt GDP-NI ZONE2 MARKING SET (2PCS)
I/O-System excom
Zone 2 Markierungsset
Bestellnummer: 100041987- Zone 2 Markierungsset, bestehend aus:
- 2 x Verriegelungsclips für das GDP-NI
- 2 x Aluminium-Kabelschilder mit Kabelbinder für die Feldbuskabel
- Jeweils beschriftet mit “Do not dis-/connect when energized!“
Allgemeine Daten
| EAN | 4047101604528 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- Dokumentation (Dezentrale Peripherie) [AGZ340004] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 22 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Gerätetyp | Zubehör |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |