Produkt  FW-ERKPM0414-PS-S-0608

Konfektionierbarer Steckverbinder

M12-Power

Kupplung M12 × 1, gerade

Bestellnummer: 100044183
    • S-Codierung
    • Metallüberwurfmutter
    • Schraub-Klemmanschluss
    • 4-polig (3+PE)
    • Leitungsdurchlass: 6,0 … 8,0 mm
    • Klemmvermögen:
      • max. 1,5 mm² oder 16 AWG (mit Aderendhülse)
      • max. 2,5 mm² oder 14 AWG (ohne Aderendhülse)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101623260
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 1  g

Technische Daten

Anwendung Power
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, S-codiert
Polzahl 3+PE
Anschlussart Schraub-/Klemmanschluss
Gehäusematerial Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung 6…8 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.75…2.5 mm²
Bemessungsspannung 630 V
Strombelastbarkeit 12 A
Zulassungen cULus Recognized

Anschlusszubehör

100003343

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

100038836
100038833

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben