Produkt  RKP46PSA-2/TXL

Versorgungsleitung - M12-Power

Anschlussleitung

Bestellnummer: 100038836
    • M12- Kupplung, S-codiert, gerade, 4-polig (3+PE)
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: schwarz
    • Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühlmittel, Schmierstoffe sowie Emulsionen
    • Geeignet für den Einsatz in Schleppketten
    • Vibrations- und stoßfest
    • Flammwidrig
    • Halogenfrei
    • Konformität: CE, UKCA, RoHS
    • Schutzart: IP65, IP67, IP68
    • Leitungslänge: 2.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101595352
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs-
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland PL
Gewicht 284  g

Technische Daten

Anwendung Power
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, S-codiert
Polzahl 3+PE
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 600 V
Strombelastbarkeit 12 A
Leitungsdurchmesser Ø  9.6 mm
Leitungslänge 2.0 m
Leitungsmantel PUR, Schwarz
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP65, IP67, IP68
Besondere Eigenschaften Schleppkettentauglich

Anschlusszubehör

100048170
100028588
100028592
100028580
100026333
100044190

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben