Produkt FW-ERSSM0414-PL-P-0611
Konfektionierbarer Steckverbinder
M12-Power
Stecker M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 100045548- L-Codierung
- Metallüberwurfschraube
- Push-In Anschluss
- 4-polig
- Leitungsdurchlass: 6,0 … 11,0 mm
- Schirmbar
- Klemmvermögen:
- max. 1,5 mm² oder 16 AWG (ohne Aderendhülse)
- max. 2,5 mm² oder 14 AWG (ohne Aderendhülse)

Allgemeine Daten
EAN | 4047101626421 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 90 g |
Technische Daten
Anwendung | Power |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, L-codiert |
Polzahl | 4 |
Anschlussart | Push-in Anschluss |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
Material Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn-Ni, vernickelt |
Außendurchmesser der Leitung | 6…11 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.75…2.5 mm² |
Strombelastbarkeit | 16 A |
Datenblätter
deutsch | 842 KB |
englisch | 841 KB |
französisch | 842 KB |
spanisch | 842 KB |
tschechisch | 842 KB |
niederländisch | 842 KB |
rumänisch | 842 KB |
polnisch | 842 KB |
chinesisch | 873 KB |
türkisch | 842 KB |