Produkt  LI800P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

Induktiver Linearwegsensor

Bestellnummer: 1590007
    • Quader, Aluminium / Kunststoff
    • Vielseitige Montagemöglichkeiten
    • Messbereichs‐Anzeige über LED
    • Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
    • Extrem kurze Blindzonen
    • Auflösung 12 Bit
    • 4‐Draht, 15...30 VDC
    • Analogausgang
    • Messbereich programmierbar
    • 0...10 V und 4...20 mA
    • Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101227307
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270702 -/- ind. Wegsensoren
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318020000
Ursprungsland DE
Gewicht 1666  g

Technische Daten

Bauform Profil
Messprinzip Induktiv
Messbereich 800 mm [31.50 in]
Betriebsspannung 15…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Aluminium/Kunststoff, PA6-GF30, eloxiert
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6901041
6901042
6901044
6901087
6901045
6901046
6901048
6901025
6901057
6901058
6901059

Funktionszubehör

6967114

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben