Produkt M1-Q25L
Zubehör
Montagehalterung
für Linearwegsensoren LI-Q25L
Bestellnummer: 6901045- Montagefuß für Linearwegsensoren Q25L
- Eloxiertes Aluminium
- Verpackungseinheit: 2 Stück
- Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 3 Nm
![#](/repo/_db_20240621105244_/Graphics/Pic4/00503086_0.png)
Allgemeine Daten
EAN | 4047101229035 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Sensorikzubehör (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 25 g |
Technische Daten
Zubehörart | Montagehalterung |
Verwendung für | Linearwegsensoren |
Baugrösse | 68.1 x 15.2 x 10 mm |