Produkt P2-LI-Q25L
Zubehör
Positionsgeber
für Linearwegsensoren LI-Q25L
Bestellnummer: 6901042- Freier Positionsgeber
- Dieser kann in einem Abstandsbereich von 0 bis 4mm vom Sensor entfernt installiert werden
Allgemeine Daten
EAN | 4047101227376 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85045000900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 29 g |
Technische Daten
Funktionszubehör für | Linearwegsensoren |
Detailsuche | Positionsgeber |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff |