Produkt TX1-Q20L60
Zubehör
Teach-Adapter
Bestellnummer: 6967114- Teachadapter
- Zur Programmierung des Messbereichs induktiver Linearwegsensoren Li-Q25L, Li-Q17L, sowie die induktiver Winkelsensoren Ri-QR14 und Ri360-DSU

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101228106 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90319000000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 86 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Teach-Adapter |
| Verwendung für | Drehgeber Linearwegsensoren Neigungssensoren Ultraschallsensoren Winkelsensoren |
| Baugrösse | 60 x 30 x 20 mm |