Produkt LEDWLA870XD6-XQ
Bildverarbeitung
Lineare Flächenleuchte
Bestellnummer: 3012867Altern. Bestellnummer : 12867
- High-Intensity
- Schutzart: IP50
- Farbe: Weiß
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Stecker M12x1
Allgemeine Daten
EAN | 662488128678 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85395100000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 2100 g |
Technische Daten
Funktion | Linienleuchte |
Lichtart | Weiß |
Abstrahlwinkel | 6.5° |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL eloxiert |
Fensterwerkstoff | Kunststoff, diffus |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP50 |