Produkt LEDGR70XD5-PM
Bildverarbeitung
Ringleuchte
Bestellnummer: 3017389Altern. Bestellnummer : 17389
- High-Intensity
- Schutzart: IP50
- Farbe: Grün
- Lichtintensität regelbar
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3m
Allgemeine Daten
EAN | 662488173890 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054239900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 318 g |
Technische Daten
Funktion | Flächenleuchte |
Lichtart | Grün |
Dimmbar | Ja |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1 |
Leitungslänge | 0.30 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL eloxiert |
Fensterwerkstoff | Acryl, diffus |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP50 |