Produkt  WL50SGL5Q

LED-Spotleuchte

im Metallgehäuse

Bestellnummer: 3018742

Altern. Bestellnummer : 18742

    • Betriebsspannung: 12..30V dc
    • Schutzart: IP69K
    • Metallgehäuse
    • Farbe: Grün
    • Steckverbinder M12x1
#

Allgemeine Daten

EAN 662488187422
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27119002 -/- Arbeitsleuchte
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 94054239900
Ursprungsland US
Gewicht 164  g

Technische Daten

Funktion Spotleuchte
Lichtart Grün
Anzahl der Farben/Segmente 1
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Abstrahlwinkel
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, AL, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, klar
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP67/IP69

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben