Produkt SSA-EB1PLXR-02ECQ5A
Notabschaltung
Not-Aus Taster
beleuchtet
Bestellnummer: 3026262Altern. Bestellnummer : 26262
- Schutzart IP65
- Kompatibel mit AllenBradley ArmorBlock® 1732DS Safe DeviceNet remote I/O
- Beleuchtung: Rot (blinkend)
- 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei)
- Stecker, M12 x 1, 5-polig

Allgemeine Daten
EAN | 662488262624 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 276 g |
Technische Daten
Funktion | Not-Aus-Taster, beleuchtet |
Bauform | Quader |
Lichtart | Rot |
Kaskadierbar | ja |
Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, potentialfrei |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
Umgebungstemperatur | -25…+55 °C |
Schutzart | IP65 |
Anschlusszubehör
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |