Produkt  SSA-EB1MLYRP-12ED1Q8

Notabschaltung

Not-Aus Taster

beleuchtet

Bestellnummer: 3029995

Altern. Bestellnummer : 29995

    • Quaderbauform mit Verriegelung
    • Schutzart IP65
    • Beleuchtung unbetätigt: Gelb dauerhaft
    • Beleuchtung Stomkreis extern unterbrochen: Rot dauerhaft
    • Beleuchtung betätigt: Rot blinkend
    • 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei)
    • 1 Hilfsausgang (Schließer, PNP)
    • Stecker, M12 x 1, 8-polig
#

Allgemeine Daten

EAN 662488299958
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland US
Gewicht 448  g

Technische Daten

Funktion Not-Aus-Taster, beleuchtet
Bauform Quader
Lichtart Rot
Kaskadierbar ja
Wiederanlaufsperre ja
Ausgangsfunktion 2 x Öffner, potentialfrei
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC
Umgebungstemperatur -25…+55 °C
Schutzart IP65

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben