Produkt  LG5A65PU

Opto-Sensor

Laser-Messsystem

Bestellnummer: 3057565

Altern. Bestellnummer : 57565

    • Anschlussleitung, 2 m
    • Messbereich 45…60 mm
    • Brennpunkt bei 70 mm
    • Betriebsspannung 12…30 VDC
    • Analogausgang 0…10 V
    • Anzeige der Signalstärke
    • Alarmausgang
    • langsame und schnelle Betriebsart einstellbar
#

Allgemeine Daten

EAN 662488575656
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- Optischer Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 384  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Triangulation
Bauform Quader
Baugrösse 82.3 x 20.2 x 55.3 mm, LG5
Reichweite 45…60 mm
Brennweite 70 mm
Lichtart Rot
Laserklasse  2
Betriebsspannung 12…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP/Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz lackiert
Umgebungstemperatur -10…+50 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Drucktaster, Teach-Eingang

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben