Produkt LEDBR80X80M
Bildverarbeitung
Ringleuchte
Bestellnummer: 3072261Altern. Bestellnummer : 72261
- Ausleuchtung im Nahbereich
- Schutzart: IP20
- Farbe: Blau
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2m
Allgemeine Daten
EAN | 662488722616 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054239900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 217 g |
Technische Daten
Funktion | Flächenleuchte |
Lichtart | Blau |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1 |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, Kohlenstoffarmer Stahl |
Fensterwerkstoff | Acryl, klar |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP20 |