Produkt SLSP30-450Q88
Personenschutz Lichtvorhang
Sender/Empfänger Paar
Bestellnummer: 3072389Altern. Bestellnummer : 72389
- Sender mit Stecker M12 x 1, 8-polig
- Empfänger mit Stecker M12 x 1, 8-polig
- Blanking Funktion
- Schutzart IP65
- Einstellung über DIP-Schalter
- Betriebsspannung 24 VDC +‐15%
- Auflösung 30 mm
- Überwachungsfeldhöhe 450 mm
- Bei jedem Gerät sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Gerätelängen ab 900 mm ein zusätzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12
- Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849‐1:2008
- Typ 4 nach IEC 61496‐1,‐2
- SIL 3 nach IEC 61508

Allgemeine Daten
| EAN | 662488723897 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- Lichtgitter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | MX |
| Gewicht | 4822 g |
Technische Daten
| Funktion | Lichtvorhang |
| Bauform | Quader |
| Überwachungsfeldhöhe | 450 mm |
| Reichweite | 100…18000 mm |
| Optische Auflösung | 30 mm |
| Anzahl der Strahlen | 30 |
| Lichtart | IR |
| Kaskadierbar | nein |
| Mit Mutingfunktion | nein |
| Wiederanlaufsperre | einstellbar |
| Betriebsspannung | 20…28 VDC |
| Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, 2 x PNP |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL, Gelber Polyester |
| Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
| Schutzart | IP65 |
Anschlusszubehör
|
DEE2R-875D
Anschlusskabel, PVC, gelb, Leitungslänge: 22,9 m, Kupplung, M12 x 1, 8-polig, auf Stecker, M12 x 1, 8-polig |
3072210 |