Produkt PPROCTLBCR
Bildverarbeitung
PresencePLUS Pro-Kontroller
Bestellnummer: 3076115Altern. Bestellnummer : 76115
- Kontroller für die DIN‐Schinen Montage
- Schutzart IP20
- Kameraeinheit vom Typ PPROCAM... erforderlich
- Parametrier Software in neun Sprachen für Windows‐Betriebssystem
- Schnittstelle für EtherNet/IP und Modbus TCP
- 1/3“ CCD, 640x480 Pixel
- 256 Grauwerte
- Spannungsversorgung 10…30 VDC
- Max. Stromaufnahme 1,5 A (ohne Last)
- Speicher 64 MB
- Max. 999 Inspektionen
Allgemeine Daten
EAN | 662488761158 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310201 -/- Kamera (Bildauswertung) (P3/P4, iVu) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 802 g |
Technische Daten
Auflösung | 640 x 480 |
Ausgangsfunktion | PNP/NPN |
Kommunikationsprotokoll | EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232 |
Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen, abziehbare Schraubklemmen |
Gehäusewerkstoff | Metall, schwarz |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP20 |