Produkt LEDGR90S-P
Bildverarbeitung
Ringleuchte
Bestellnummer: 3076796Altern. Bestellnummer : 76796
- Abgedichtetes Aluminiumgehäuse
- Schutzart: IP68
- Farbe: Grün
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Steckverbinder M8x1
Allgemeine Daten
EAN | 662488767969 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054239900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 340 g |
Technische Daten
Funktion | Flächenleuchte |
Lichtart | Grün |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, Vernickeltes Aluminium |
Fensterwerkstoff | Acryl, klar |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP68 |